Wybierz kraj
DT4S-G-BK3M-PUR-O1 Connection Cable With Socket
Connection cable with Deutsch socket single-ended, straight, 4-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, outdoor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Snap locking
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR