Wybierz kraj
V19-W-BK2M-PUR-U-V19-W Connecting Cable
Cordset M12 socket angled to M12 plug angled A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR