CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010 H-System Custom Cable

Connecting cable, 37-pin Sub-D socket to open cable end, 18-wire PVC cable with wire end ferrules

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Generic system cable for the connection to Pepperl+Fuchs H-System termination boards
  • Connects the control side to the 37-pin-SuB-D connector on H-System termination boards
  • Common ground for channels 1 ... 8 and channels 9 ... 16
  • Universal usage for all signal types (AI, AO, DI, DO)
  • Preconfigured lengths

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Wariant produktu CAB-GEN-**-S37F18-MX-01010

Widok listyWidok listy
  • Widok kartWidok kart
  • Widok listyWidok listy
Uwagi ogólne