Wybierz kraj
WCS-PG410 WCS Interface Module
WCS Profibus interface module
Najważniejsze zalety w skrócie
- Up to 4 read heads can be connected
- DIN rail mounting
- Integrated switch
- PROFIBUS interface
- Measuring length max. 629 m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR