Wybierz kraj
PMI15V-F166-EP-IO Inductive Position Measurement
Najważniejsze zalety w skrócie
- IO-Link interface for service and process data
- Measuring range 0 ... 15 mm









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu PMI15V-F166-EP-IO
| Switching element function | Push-pull (4 in 1) output | |
| Object distance | 0.5 ... 2 mm | |
| Measuring range | 0 ... 15 mm |
| Operating voltage | UB | 18 ... 30 V DC |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Linearity error | ± 0.3 mm (for 1 mm object distance) | |
| Repeat accuracy | R | ± 0.05 mm |
| Resolution | 10 µm | |
| Temperature drift | ± 0.4 mm in the range 0.5 mm ... 14.5 mm (for 1 mm object distance) | |
| No-load supply current | I0 | ≤ 20 mA |
| MTTFd | 830 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Interface type | IO-Link (via C/Q = Pin 4) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| Device profile | Identification and Diagnosis - I&D Smart Sensor - SSP 0 Smart Sensor - SSP 3.1 | |
| Process data | Input 4 byte - Measurement value 16 bit - Scale 8 bit - Signal quality indicator 2 bit - Switching signal 1 1 bit - Switching signal 2 1 bit | |
| Vendor ID | 1 (0x0001) | |
| Device ID | 2098433 (0x200501) | |
| Transfer rate | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| Min. cycle time | 3 ms | |
| SIO mode support | yes | |
| Compatible master port type | Class A Class B |
| Output type | 1 Push-pull (4 in 1) output , short-circuit protected , reverse polarity protected , overvoltage protected , programmable | |
| Operating current | IL | ≤ 100 mA / Output |
| Switching hysteresis | 3-step, adjustable 0.4 ... 1 mm | |
| Voltage drop | ≤ 3 V | |
| Short-circuit protection | pulsing |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA |
| Ambient temperature | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | 95 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.