V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367 Connection Cable With Plug

Connection cable with plug, single-ended, M12, 3-pin, PUR cable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for drag chains
  • Suitable for robotic applications / torsion resistant
  • Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Free from substances that impair paint wetting
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UL Recognized Component
  • Halogen-free
  • Gold plated contacts
  • Flame resistant cable
  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching

Pokaż więcej

Product Compliance: USA - cURus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V11S-G-BK1.0M-PUR-Y915367

Number of pins2
Connection 1plug
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2cable end
UL File NumberE231213
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
Contact resistance< 10 mΩ
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
StandardsIEC 61076-2-101:2008
FlammabilityIEC 60332-1-2
Halogen-freeIEC 60754-1:1994
UL approvalAWM STYLE 20549 80 °C 300V AWM I A/B 80 °C 300V FT2 (cable)
Ambient temperaturecable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69k
Cable codeLi 9Y 11Y 3 x 0.34
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePUR
Sleeve connectorDiecast zinc
Core insulationPP
Cableextra-fine wire, flexible
Sheath diameter∅ 4.3 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 5 x cable diameter, fixed installation
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
Conductor construction42 x 0.1 mm ∅
LengthL1 m
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 5000000
Motion velocitymax. 3.3 m/s
Traverse distance5 m horizontal
Accelerationmax. 5 m/s2
Torsion cyclesmin. 1000000
Torsional stress± 180 °/m
Mass22.3 g
Flammability
Contact carrierHB
HousingV-2
CableFT2
Uwagi ogólne