FSP065-RBBN3 Power Supply Unit

Power supply unit for industrial box thin clients

Najważniejsze zalety w skrócie

  • DC jack with lock mechanism
  • Package includes EU-type F and US-type B power cords and hook-and-loop fastener
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu FSP065-RBBN3

TypeSwitching power supply, class I
Corresponds toFSP065-RBBN3 from manufacturer FSP Group Inc.
MTBF100000 h confidence level 90% at 25 °C
Input voltage100 ... 240 V AC
Input current1.5 A
Input frequency50 ... 60 Hz
Output current3.42 A (at typical voltage, 0 ... 40 °C)
Output voltage19 V (18.05 ... 19.95 V DC)
Power65 W (at typical voltage, 0 ... 40 °C)
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 55032:2012+AC:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-3-2:2014
IEC 61000-3-3:2013
Low voltage
Directive 2014/35/EUIEC 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
IEC 62368-1:2014
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Operating temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
0 ... 40 °C, 100 % load
50 °C, 70 % load
60 °C, 60 % load
Storage temperature-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Relative humidityoperating: 20 ... 80 %
storage: 10 ... 90 %
Altitude5000 m above MSL
ConnectionInput:
Connection AC: C6, Class 1
Output:
Connection DC: 5.5 / 2.5 DC jack, lockable
Dimensions108.3 mm x 46.3 mm x 30 mm (l x w x h)
Approved forCE, FCC, UL/cUL listed, CCC, TÜV/GS , Australian GEMS regulation, IC, KCC, AS/NZS CISPR 32:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS 60950.1:2015 (UL AUS and NZ), UL 62368-1, and CSA C22.2 No. 62368-1-14
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne