HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0 Mounting Bracket

Stainless steel mounting bracket for mounting IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 base station to AG1 housing

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG1 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld reader base stations and chargers
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0

Material1.4301 stainless steel
Mass200 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
Use the enclosed 3 x M4 screws to tighten the base station to the holder bracket. Refer to the dimension drawing concerning the different lengths of screws.
For more information, refer to the VisuNet GXP *-19S* system manual
Uwagi ogólne