Wybierz kraj
6100-MP-LPP-* Pressure Sensor
Pressure sensor for 6100 series purge and pressurization system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Universal mounting in any orientation
- Measures internal pressures from 0 to 25 mbar
- 1 1/2 inch NPT process connection
- Intrinsically safe when connected to 6100 control unit






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- PT
Dane techniczne produktu 6100-MP-LPP-*
| Series | 6100 Series | |
| System | Ex pxb Purge | |
| Hazardous environment | gas |
| Connection | |||||||||||
| |||||||||||
| LED indication | power: green |
| Maximum pressure | 0 ... 25 mbar (0 ... 10 in wc) pressure range |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | 5 ... 95 %, non-condensing | |
| Vibration resistance | 10 ... 100 Hz , 1 g, all axes | |
| Impact resistance | 30 g, 11 ms, all axes |
| Material | 5052 anodized aluminum, 6061T6 anodized aluminum | ||||||||||
| Installation | - any orientation to enclosure - not gravity dependent | ||||||||||
| Mass | approx. 0.5 kg (1.1 lb) | ||||||||||
| Dimensions | 57.2 mm x 81.1 mm x 82.6 mm (2.3" x 3.2" x 3.3") | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | 1 1/2" NPT knockout (50.8 mm (2") hole) with sealing washer and nut | ||||||||||
| Certificate | CML 19 ATEX 1425X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | IECEx CML 19.0156X Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb |
| Supplementary information | EC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. Supplemental Standards : EN 61010-1:2010 |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.