Wybierz kraj
WCS3B-LS221EHS-OM Read Head
Read head, RS-485 interface, with RS-485 terminal resistor
Najważniejsze zalety w skrócie
- RS-485 interface
- Non-contact, absolute position encoder
- Automatic detection of dirt accumulation
- Speed transfer
- Extended temperature range
- Measuring length max. 629 m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR