Wybierz kraj
ICRL-U-8M12-G60 Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, IP67, 8 M12 ports for extended temperature range
Najważniejsze zalety w skrócie
- IP65/67 rugged housing for use in harsh environments
- Eight M12 10/100BASE-TX ports
- Redundant power supply
- C1D2 certification
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
- Extended operating temperature range (-40 to +70 °C)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR