Wybierz kraj
CBL-IDMx61-B-J1-U-S18-N0 Connecting Cable
Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers
Najważniejsze zalety w skrócie
- USB connection cable for base station
- Protocol: USB
- Compatible with IDM-Zx-x6x-B-* base station
- Suitable for Zone 1/21 & Zone 2/22
- RJ50 (cradle) to M12 male connector
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE