CBL-IDMx61-B-J1-U-C38-N0 Connecting Cable

Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers

Najważniejsze zalety w skrócie

  • USB connection cable for base station
  • Protocol: USB
  • Compatible with IDM-Zx-x6x-B-* base station
  • Suitable for Zone 1/21 & Zone 2/22
  • RJ50 (cradle) to M12 male connector

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CBL-IDMx61-B-J1-U-C38-N0

ProtocolUSB
Cablecoiled
Cable lengthmax. 3 m, fully extended
Uwagi ogólne