Wybierz kraj
IUT-F191-IO-V1-FR2-02 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device with IO-Link interface
Najważniejsze zalety w skrócie
- Typical range of 1 m
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Compliant with EPC Class 1 Gen 2 and ISO/IEC 18000-63
- LED function indicator
- Degree of protection IP67
- IO-Link interface
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu IUT-F191-IO-V1-FR2-02
| Operating frequency | 902 … 928 MHz: USA, Canada, Mexico Transmission licenses for other countries on request | |
| Emitted power | 3 … 150 mW EIRP adjustable | |
| Operating distance | typ. 1 m | |
| Note | The achievable read and write distances depend on various factors. These include, in particular, the tag used, the configured transmit power, the installation conditions, and the ambient conditions, especially metallic materials in the surrounding area. The actual achievable read and write distances should therefore be verified under the respective operating conditions. | |
| MTBF | 127 a (Operation at +40 °C) |
| LED green/red | Solid green: power on green flashing with short interruption (1 Hz): IO-Link mode | |
| LED yellow | Read/write operation successful | |
| LED blue | Transmission mode |
| Operating voltage | UB | 18 ... 30 V DC (IO-Link) ; Class 2, LEC or LPS |
| Current consumption | ≤ 90 mA ( at 24 V DC ) |
| Interface type | IO-Link | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| Device profile | Identification and Diagnosis - I&D | |
| Process data | Input 32 Byte Output 32 Byte | |
| Vendor ID | 1 (0x0001) | |
| Device ID | 4194818 (0x400202) | |
| Transfer rate | COM3 (230.4 kbits/s) | |
| Min. cycle time | 4 ms | |
| SIO mode support | no | |
| Compatible master port type | Class A Class B |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Communication interface | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| UL approval | E468231 Protection class is not included in the UL approval. The protection class is tested by Pepperl+Fuchs SE. | |
| FCC approval | USA: Contains FCC IREIURF191 | |
| IC approval | Canada: Contains 7037A-IURF191 | |
| KCC approval | ||
| SRRC approval | ||
| IFT approval | PEPEIU24-05718 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods) -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (Continuous transmission mode) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 700 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.