Transceiver SFP

Wydajny transfer danych na duże odległości
Transceivery typu Small Form-Factor Pluggable (SFP) firmy Pepperl+Fuchs są odporne na promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają wydajny transfer danych z prędkością Faster Ethernet lub Gigabit na dużych odległościach sięgających nawet 120 km.
Dzięki temu złącza światłowodowe doskonale nadają się do stosowania z switchami zarządzalnymi w ustawieniach fabrycznych charakteryzujących się zakłóceniami elektrycznymi oraz do łatwego rozbudowywania sieci switchów zarządzalnych na rozległych obszarach, takich jak parki elektrowni wiatrowych i słonecznych.
Funkcja podłączania na gorąco umożliwia integrację Transceiverów SFP z urządzeniami wyposażonymi w dodatkowe złącza światłowodowe SFP w trakcie pracy, w zależności od wymaganej odległości transmisji. Zapewnia to użytkownikom elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu kosztowne modernizacje infrastruktury i długie przerwy w działaniu należą już do przeszłości.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!