Technologia połączeń

Elementy technologii połączeń

Różnorodność zastosowań automatyki jest ogromna, a wymagania stawiane technologii połączeń są równie złożone. Dzięki ofercie produktów z zakresu technologiipołączeń firma Pepperl+Fuchs zapewnia kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła, które spełnia rygorystyczne wymagania środowiskowe w komunikacji przemysłowej. W związku z rosnącą popularnością sieci Ethernet oraz w pełni sieciową komunikacją od poziomu sterowania aż po poziom czujników i elementów wykonawczych, użytkownicy otrzymują odpowiednie komponenty połączeniowe. Oferta obejmuje zarówno złącza danych i TransceiverySFP, jak i różne warianty kabli surowych.

Oferta produktów

technologia połączeń, złącza danych

Łączniki danych

Nasza szeroka oferta złączydanych obejmuje niemal każdy rodzaj interfejsu przemysłowego – od Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen i INTERBUS po USB i RS-232. W przypadku przemysłowej sieci Ethernet dostępne są gotowe komponenty M12 i RJ45 z niezwykle wytrzymałymi powłokami z PUR. W przypadku sieci PROFIBUS, CANopen i DeviceNet dostępne są gotowe złącza M12, a także trójniki i kable typu Y, które pełnią rolę pasywnych elementów łączących. Do zakończenia linii magistrali można nabyć zintegrowane terminatory w obudowach typu M12 i SUB-D.

Transceiver SFP

Transceiver SFP

Transceiver SFP typu Small Form-Factor firmy Pepperl+Fuchs doskonale nadaje się do stosowania z switchami zarządzalnymi. Nie mają na nie wpływu promieniowania elektromagnetycznego i umożliwiają wydajny transfer danych z prędkością Faster Ethernet lub Gigabit na dużych odległościach, sięgających nawet 120 km.

kable surowe luzem

Kabel surowy luzem

Firma Pepperl+Fuchs oferuje surowy kabel przemysłowy pochodzący z niemieckich i europejskich zakładów produkcyjnych, dostępny zarówno w praktycznych zwojach o długości 100 metrów, jak i w mniejszych odcinkach. Kabel ten doskonale nadaje się do stosowania z złączami montowanymi w terenie. Do wyboru są różne warianty surowego kabla przeznaczone zarówno do użytkowania w pomieszczeniu, jak i do zastosowań zewnętrznych.

Język
  • japoński
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - ConnectivityTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • japoński
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - High-Speed Code Reading in the Garment LogisticsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
764 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Efficient Wiring Method for Control CabinetsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
896 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
819 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!