Monitory zdalne

W ramach serii VisuNet GXP, VisuNet FLX oraz VisuNet FLX Edge firma Pepperl+Fuchs oferuje różne modele monitorów zdalnych przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań. Urządzenia te są dostosowane do wymagań branż przetwórczych i zapewniają dostęp zarówno do zwirtualizowanych, jak i tradycyjnych systemów sterowania procesami opartych na komputerach PC. Znajdź monitor zdalny, który idealnie spełni Państwa wymagania.

Do zastosowań w naukach przyrodniczych w strefach do 1/21VisuNet GXP
Innowacyjna seria VisuNet GXP charakteryzuje się kompaktową, modułową konstrukcją, która ułatwia konfigurację i konserwację. Zdalne monitory VisuNet GXP składają się z trzech głównych elementów, które można wymieniać w terenie: wyświetlacza, zasilania oraz modułu typu „thin client”. Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej elementy VisuNet GXP są odporne na działanie wszystkich substancji chemicznych i detergentów powszechnie stosowanych w sektorze nauk przyrodniczych.
- Atestowane dla: strefy 1/21, strefy 2/22
- Rozmiary ekranów: 19", 21,5"

Konstrukcja typu „jeden rozmiar dla wszystkich” zapewniająca maksymalną elastycznośćVisuNet FLX
Zdalne monitory VisuNet FLX charakteryzują się dużą elastycznością i są dostosowane do potrzeb przemysłu petrochemicznego, chemicznego oraz farmaceutycznego. Dzięki w pełni modułowej konstrukcji urządzenia typu thin client, wyświetlacze oraz zasilania można z łatwością modernizować i wymieniać w terenie, co pozwala ograniczyć do minimum kosztowne przestoje.
- Atestowane do stosowania w: strefie 2/22, klasach CL I, II, III, dywizji 2, obszarach niegroźnych
- Rozmiary ekranów: 15,6”, 19”, 21,5”
- Dostępne obudowy: ze stali nierdzewnej, z aluminium

Stacje robocze przystosowane do pracy w każdych warunkach pogodowych, zoptymalizowane do stosowania w obszarach podlegających myciu ciśnieniowemu, nawet do klasy 1VisuNet FLX Edge
Zdalne monitory VisuNet FLX Edge wyposażone są w uniwersalną, odporną na wszelkie warunki pogodowe obudowę typu „waterproof”, przeznaczoną zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz, która doskonale sprawdza się w obszarach poddawanych myciu strumieniowemu. Nachylona obudowa zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody podczas mycia. Uzupełnieniem tych stanowisk roboczych jest klawiatura o właściwościach antybakteryjnych i odporna na działanie środków chemicznych, a także szeroki wybór myszy.
- Atestowany do stosowania w: klasie Non-Ex, Div. 2 oraz Div. 1 (z wbudowanym systemem osłony gazowej Bebco EPS®)
- Rozmiary wyświetlaczy: 19" (48,3 cm), 21,5" (54,61 cm)

Accessories
Accessories play a crucial role in enhancing the functionality and usability of the VisuNet GXP and VisuNet FLX series. These accessories are designed to provide additional features and range from mounting options, sun shields for outdoor use, and connectivity accessories to input devices such as keyboards and touchscreens. By utilizing the right accessories, users can significantly optimize their operations and ensure that they are harnessing the full potential of their VisuNet GXP and VisuNet FLX HMI systems.

Rozwiązania inżynieryjne
Gotowe produkty nie zawsze spełniają dokładne wymagania każdego zastosowania. Rozwiązania HMI opracowane przez firmę VisuNet to prosty sposób na uzyskanie interfejsu HMI dokładnie odpowiadającego Państwa potrzebom. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo zdalnego monitora, czy iskrobezpiecznego komputera panelowego, firma Pepperl+Fuchs może opracować rozwiązanie dostosowane do Państwa zastosowania i budżetu.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!