Cele pozycjonowania PGV

niebieska taśma kolorowa, taśma kodowa z kodem Data Matrix, metalowy pasek kodu oraz znacznik Data Matrix przeznaczony dla systemu pozycjonowania PGV

Szeroka oferta celników pozycjonujących do systemów pozycjonowania PGV i safePGV firmy Pepperl+Fuchs zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność w doborze odpowiedniej wersji. Systemy PGV i safePGV łączą śledzenie na taśmach kolorowych ze sterowaniem i nawigacją za pomocą kodów Data Matrix, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla pojazdów z automatycznym prowadzeniem (AGV). W tym celu kody Data Matrix są nadrukowywane na taśmach kodowych, paskach kodowych oraz tagach. W zależności od Państwa wymagań cele pozycjonujące są dostępne w różnych materiałach. Na przykład metalowe paski z kodami Data Matrix charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i nadają się również do zastosowań w wymagających środowiskach, natomiast taśmy kolorowe i kodowe można po prostu przykleić do podłogi.

Portfolio

niebieska taśma kolorowa

Firma Pepperl+Fuchs oferuje kolorowe taśmy kolorowe do śledzenia trasy za pomocą systemu PGV w różnych kolorach i długościach. Pozwala to na dobór odpowiedniego koloru dostosowanego do panujących warunków i wymagań. Dzięki odpowiedniemu połączeniu tła i koloru taśm nie ma potrzeby stosowania taśm kontrastowych, ponieważ głowice odczytujące są odporne na czynniki środowiskowe. Montaż samoprzylepnych taśm kolorowych jest szybki i prosty.

taśma z nadrukowanymi kodami Data Matrix

Oprócz śledzenia pozycji za pomocą taśmy kolorowej, taśmy kodowe Data Matrix umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie pojazdów z automatycznym naprowadzaniem (AGV). Głowice odczytujące PGV i safePGV na bieżąco przekazują informacje o wykrytej pozycji, a także o prędkości i kącie obrotu pojazdu AGV, dzięki czemu przez cały czas zapewniony jest bezpieczny transport towarów.

biała taśma z nadrukowanymi czarnymi kodami kontrolnymi Data Matrix

Kody sterujące Data Matrix mogą służyć do uruchamiania określonych procesów sterujących na trasie pojazdu AGV. W tym celu należy umieścić taśmy kodowe sterowania oprócz taśmy kolorowej, taśmę kodową Data Matrix lub taśmy kodowe kreskowe.

biała taśma z nadrukowanymi wielokolorowymi kodami Data Matrix

W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem, wykorzystujących system pozycjonowania safePGV, firma Pepperl+Fuchs oferuje specjalne wielokolorowe taśmy kodowe Data Matrix. Kody Data Matrix mają już z natury charakter redundantny. W połączeniu z dwukolorowym oświetleniem oraz powiększonym oknem odczytu głowicy odczytującej safePGV tworzy to unikalne rozwiązanie bezpieczeństwa zapewniające bezpieczne pozycjonowanie bezwzględne pojazdów AGV.

metalowy pasek kodu kreskowego z nadrukowanymi czarnymi kodami Data Matrix

Oprócz taśm kodowych z kodami Data Matrix firma Pepperl+Fuchs oferuje również paski kodu Data Matrix przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach. Są one wykonane z anodowanego aluminium, dzięki czemu charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością. W zależności od zastosowania użytkownicy mogą przykleić metalowe paski kodu bezpośrednio do podłogi lub zamontować je w specjalnych szynach profilowych. Te ostatnie są również dostępne w ofercie firmy Pepperl+Fuchs.

metalowy pasek kodu z nadrukowanymi wielokolorowymi kodami Data Matrix

Wytrzymałe paski kodowe Data Matrix są również dostępne do zastosowań związanych z bezpieczeństwem w połączeniu z urządzeniem safePGV. System ten stanowi zatem niezwykle wytrzymały i bezpieczny system pozycjonowania przeznaczony dla pojazdów z automatycznym prowadzeniem. W zależności od zastosowania użytkownicy mogą przykleić metalowe paski kodu bezpośrednio do podłogi lub zamontować je w specjalnych szynach profilowych. Te ostatnie są również dostępne w ofercie firmy Pepperl+Fuchs.

biały kwadratowy tag z nadrukowanymi kilkoma czarnymi kodami Data Matrix

Znaczniki Data Matrix umożliwiają pozycjonowanie pojazdów z automatycznym prowadzeniem oraz identyfikację ładunków i nośników ładunków. W celu pozycjonowania znaczniki przykleja się do podłogi w stałej siatce. Głowice odczytujące PGV przekazują numer znacznika, a także względną pozycję i kąt obrotu względem środka znacznika w momencie przejazdu ładunku. W celu identyfikacji ładunku znaczniki umieszcza się z boku lub na spodzie ładunku lub nośnika ładunku. Głowica odczytująca PGV odczytuje numer tagu w celu identyfikacji, a także zapewnia precyzyjne pozycjonowanie pojazdu AGV względem ładunku. Tagi są dostępne w wersji plastikowej lub metalowej, co pozwala na wybór materiału najlepiej odpowiadającego Państwa wymaganiom i warunkom otoczenia.

Od wysoce elastycznych do wyjątkowo wytrzymałych

głowica odczytująca PGV odczytująca kody Data Matrix wydrukowane na taśmie kodowej z kodami Data Matrix

Precyzyjne pozycjonowanie i śledzenie trasy za pomocą taśmy kodowej Data Matrix

głowica odczytująca PGV wykrywająca niebieską taśmę kolorową na podłodze

Niezawodne śledzenie taśm o różnych szerokościach — od 10 mm do 40 mm

Głowica odczytująca PGV odczytująca kody Data Matrix z tagu Data Matrix

Nawigacja siatkowa obejmująca do 100 000 000 znaczników Data Matrix

głowica odczytująca typu PGV śledząca uszkodzoną taśmę kolorową

Płynne śledzenie uszkodzonych lub zabrudzonych taśm z oznaczeniami torowymi oraz taśm kodowych Data Matrix

Głowica odczytująca PGV odczytująca kody Data Matrix na metalowym pasku kodu

Wytrzymałe metalowe paski kodu Data Matrix oraz tabliczki z kodami

głowica odczytująca PGV śledząca taśmę kolorową na powierzchni odbijającej światło

Niezawodne prowadzenie po torze nawet na powierzchniach o wysokim współczynniku odbicia

Czy potrzebują Państwo w krótkim czasie zamiennika taśmy kodowej z kodami Data Matrix lub kodów kreskowych Data Matrix? Nasz generator taśm kodowych zapewnia natychmiastową pomoc i pozwala przetrwać okres do momentu otrzymania od nas nowej taśmy kodowej lub kodów kreskowych.

Nawigacja pojazdów z automatycznym systemem prowadzenia

Istnieje wiele systemów zapewniających pojazdom z automatycznym prowadzeniem (AGV) orientację w otoczeniu. Ze względu na różnorodność punktów orientacyjnych system pozycjonowania PGV charakteryzuje się dużą elastycznością. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o zaletach połączenia taśm kolorowych i taśm kodowych Data Matrix w celu zapewnienia niezawodnej nawigacji pojazdów AGV.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - PGV Camera-Based Track GuidanceTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix TagsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
209 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - PGV System for Object Identification and Position DetectionTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
238 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
199 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided VehiclesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
337 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!