Głowice odczytujące PGV

cztery warianty głowic odczytujących PGV do systemów prowadzenia toru opartych na kamerach

Sercem systemów pozycjonowania typu „PGV” są głowice odczytujące. Głowice odczytujące PGV i safePGV, składające się z systemu kamer z wbudowanym oświetleniem oraz wydajnego układu przetwarzania sygnałów, charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją i kompaktowymi rozmiarami. Doskonale nadają się do zastosowania nawet w najmniejszych bezzałogowych systemach transportowych (AGV). Dzięki stopniowi ochrony IP67 głowice PGV i safePGV nadają się również do użytku na zewnątrz.

Dzięki wydajnym diodom LED głowice odczytujące są odporne na czynniki środowiskowe. Ani światło zewnętrzne, ani powierzchnie o wysokim współczynniku odbicia nie wpływają negatywnie na działanie urządzeń PGV i safePGV. Oznacza to, że paski kontrastowe nie są konieczne. Duże okno odczytu w połączeniu z rejestracją obrazu 2-D gwarantuje, że głowice odczytujące niezawodnie wykrywają nawet uszkodzoną lub zabrudzoną taśmę śledzącą.

System pozycjonowania PGV składa się z czterech podstawowych wersji głowic odczytujących, które są precyzyjnie dostosowane do różnych wymagań zastosowań. Dzięki temu system oferuje odpowiednią głowicę odczytującą do każdego zastosowania – od urządzenia standardowego po wysoce wyspecjalizowaną wersję bezpieczeństwa. Głowice odczytujące są dostępne ze wszystkimi popularnymi interfejsami. Łączność typu „plug-and-play” ułatwia ich uruchomienie wraz z kodem i taśmą kolorową. Kamera jest parametryzowana za pośrednictwem jednostki sterującej pojazdu, narzędzia do parametryzacji lub kart kodowych.

Portfolio

zielona głowica odczytująca PGV

Wszechstronna głowica odczytująca Read Head

Urządzenie PGV*F200* oferuje elastyczne opcje odczytu z wykorzystaniem taśmy kolorowej śledzącej, taśmy kodowej Data Matrix, znaczników Data Matrix lub ich kombinacji. Ta elastyczność zapewnia maksymalne bezpieczeństwo inwestycji oraz gotowość na przyszłe zmiany. Bardzo duże okno odczytu w połączeniu z funkcją przechwytywania obrazu 2-D pozwala niezawodnie wykrywać uszkodzone lub zabrudzone taśmy, a odporność na światło otoczenia powyżej 100 000 luksów eliminuje potrzebę stosowania taśm o zwiększonym kontraście. Otwarty protokół umożliwia integrację z dowolnym sterownikiem, a montaż typu „plug-and-play” zapewnia łatwą obsługę.

żółta głowica odczytująca safePGV z niebieskim i czerwonym podświetleniem

Bezpieczne osiągnięcie zgodności z normą SIL 3/PL e przy użyciu zaledwie jednego czujnika

Głowica odczytująca safePGV umożliwia wykorzystanie pojedynczego czujnika do zapewnienia bezpiecznego pozycjonowania bezwzględnego oraz identyfikacji na poziomie do SIL 3/PL e. Można ją stosować wszędzie tam, gdzie aplikacje muszą spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa — na przykład w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko kontaktu osób z instalacją, a także w przypadku konieczności niezawodnej identyfikacji pojazdów i obszarów instalacji. Unikalne połączenie specjalnej głowicy odczytującej 2-D z wielokolorową taśmą kodową Data Matrix umożliwia przesyłanie bezpiecznych danych bezpośrednio z czujnika.

głowica odczytująca PGV*F213 z obudową w kolorze szarym i czarnym oraz czerwonym podświetleniem

Szczególnie ekonomiczne i wyjątkowo kompaktowe

Głowica odczytująca PGV*F213 została opracowana specjalnie z myślą o małych pojazdach AGV i robotach wykorzystywanych w zarządzaniu flotą. Głowica odczytująca wykorzystuje światło czerwone, a nawigacja odbywa się za pomocą ścieżek Data Matrix lub znaczników Data Matrix. Dzięki kompaktowej obudowie idealnie nadaje się do zastosowania w ograniczonych przestrzeniach w robotach i małych pojazdach AGV. Ten wariant urządzenia jest również dostępny z wbudowanym interfejsem TCP/IP, umożliwiającym bezpośrednie podłączenie do komputerów PC lub komputerów jednopłytkowych, co pozwala na realizację szczególnie ekonomicznych zastosowań.

czarna głowica odczytująca PGV z oświetleniem podczerwonym

Wersja na podczerwień

Urządzenie PGV*I*F200 wykorzystuje niewidzialne światło podczerwone. Dzięki temu ta wersja urządzenia nadaje się szczególnie do stosowania w miejscach, w których nie wolno używać światła widzialnego. Głowica odczytująca PGV z oświetleniem podczerwonym wykorzystuje do nawigacji albo ścieżki Data Matrix, albo znaczniki Data Matrix.

Dane techniczne(Fragment)

PGV*F200*PGV100A-F200*PGV*F213*PGV*I*F200
 
Prędkość przemieszczania się≤ 8 m/s≤ 8 m/s≤ 8 m/s≤ 8 m/s
Rodzaj oświetleniaNiebiesko-białyNiebieski/czerwonyCzerwonyPodczerwień
Głębia ostrości± 20 mm± 30 mm± 30 mm
od -15 mm do +25 mm
± 30 mm
Odległość czytania100 mm100 mm40 mm
100 mm
100 mm
150 mm
Zakres odczytu120 mm × 80 mm120 mm × 80 mm90 mm x 60 mm do
120 mm × 80 mm
120 mm × 80 mm do
170 mm × 105 mm
Czas cyklu40 ms25 ms10–25 ms10–25 ms
Opóźnienie60 ms50 ms20–50 ms20–50 ms
Dokładność± 0,2 mm± 0,2 mm± 0,2 mm± 0,2 mm
Cele pozycjonowaniaTaśma kodowa z kodami Data Matrix
Znaczniki Data Matrix
Kody kontrolne Data Matrix
Taśma kolorowa
Taśma kodowa z kodami Data MatrixTaśma kodowa z kodami Data Matrix
Znaczniki Data Matrix
Kody kontrolne Data Matrix
Taśma kodowa z kodami Data Matrix
Znaczniki Data Matrix
Kody kontrolne Data Matrix
Inne funkcjeSterowanie oświetleniem,
impuls synchronizacyjny*,
znacznik czasu*,
wartości jakościowe*
SIL 3/PL eImpuls synchronizacyjny,
znacznik czasu
Brak światła widzialnego,
impuls synchronizacyjny*,
znacznik czasu*,
wartości jakościowe*

*dostępne wyłącznie w wersjach z interfejsem EtherCAT

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - PGV Camera-Based Track GuidanceTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix TagsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
209 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - PGV System for Object Identification and Position DetectionTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
238 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
199 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided VehiclesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
337 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!