국가 선택
UB500-F42-E5-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Switching output
- Extremely small unusable area
- TEACH-IN
- Interference suppression (adjustable divergence of sound cone in close range)
- Temperature compensation
- Synchronization options
- NO/NC selectable
더 보기












참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UB500-F42-E5-V15 기술 데이터
| Sensing range | 30 ... 500 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 30 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 390 kHz | |
| Response delay | approx. 50 ms |
| LED green | solid green: Power on | |
| LED yellow | solid: switching state switch output flashing: program function | |
| LED red | normal operation: "fault" program function: no object detected |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 50 mA |
| Synchronization | bi-directional 0 level -UB...+1 V 1 level: +4 V...+UB input impedance: > 12 KOhm synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms | |||||||
| Synchronization frequency | ||||||||
| ||||||||
| Output type | 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable | |
| Rated operating current | Ie | 200 mA , short-circuit/overload protected |
| Default setting | Switch point A1: 50 mm , Switch point A2: 500 mm , wide sound lobe | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Repeat accuracy | ≤ 0.5 % of switching point | |
| Switching frequency | f | ≤ 8 Hz |
| Range hysteresis | H | 1 % of the set operating distance |
| Temperature influence | ± 1 % of full-scale value |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug M12 x 1 , 5-pin | ||||||||||
| Degree of protection | IP54 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 140 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.
관련 뉴스 및 애플리케이션
이 제품과 관련된 뉴스 및 애플리케이션에 대해 자세히 알아보세요.