3.11.2026Nowy czujnik odległości R200 – kompaktowa konstrukcja, precyzyjny pomiar w zakresie do 150 m

W drugiej generacji czujników odległości z seriiR200 firma Pepperl+Fuchs łączy wysoce precyzyjną technologię pomiaru odległości metodą impulsową z inteligentną funkcją wykrywania wielu celów. Efektem tego jest zwiększona niezawodność procesów w trudnych warunkach.
Czujnik oferuje zakresy pomiarowe do 20 m w przypadku obiektów naturalnych oraz do 150 m w wersji z reflektorem, przy dokładności powtarzalności wynoszącej do 3 mm. Dzięki temu model R200 może być wykorzystywany do realizacji szerokiego spektrum zadań pomiarowych. Jego kompaktowa konstrukcja oraz interfejs IO-Link z profilem Smart Sensor Profile umożliwiają elastyczną integrację oraz przyszłościową i ekonomiczną automatyzację.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie obecności osób, pozycjonowanie kontenerów, pomiar wysokości podnośnika, czy też wykrywanie pojazdów: czujnik odległości R200 sprawdza się w szerokim zakresie zadań związanych z pomiarem odległości i wykrywaniem w logistyce, przepływie materiałów oraz kontroli dostępu.

W jaki sposób ocena wielocelowa poprawia niezawodność procesu
Deszcz, mgła, pył, szyby, ogrodzenia lub przedmioty znajdujące się w pobliżu czujnika często powodują dodatkowe odbicia w torze pomiarowym. Dzięki analizie wielu celów czujnik odległości R200 analizuje pełny profil echa każdego impulsu laserowego i niezawodnie odróżnia odbicia zakłócające od właściwego obiektu pomiarowego.
Czujnik wykrywa każde echo, określa odległość do źródła i wybiera odpowiedni obiekt zgodnie ze skonfigurowanym trybem pracy. Sygnały zakłócające są tłumione na wczesnym etapie, zanim zdążą wpłynąć na przebieg procesu. Zapewnia to stabilny i niezawodny pomiar odległości nawet w trudnych warunkach środowiskowych oraz rozszerza zakres możliwych zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Technologia pomiaru odległości za pomocą impulsówOsiągnięcie rozszerzonych zakresów pomiarowych za pomocą urządzenia R200
Czujnik odległości R200 opiera się na technologii pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT) – metodziepomiaruczasuprzelotu opracowanej przez firmę Pepperl+Fuchs. Czujnik emituje krótkie, wysokoenergetyczne impulsy laserowe, wykrywa ich odbicia za pomocą czułego na światło odbiornika i oblicza odległość bezpośrednio na podstawie zmierzonego czasu przelotu. Wysoka gęstość energii impulsów pozwala czujnikowi R200 osiągać zakres pomiarowy do 150 m z powtarzalnością pomiaru poniżej 3 mm. Jednocześnie zapewnia to czujnikowi wysoką odporność na zakłócenia, gwarantując dokładne wyniki nawet w warunkach oświetlenia otoczenia oraz przy zmieniających się właściwościach obiektów.
Najważniejsze informacje
- Zwiększona niezawodność procesu nawet w trudnych warunkach dzięki inteligentnej funkcji obsługi wielu celów
- Wysoce precyzyjny pomiar odległości do 20 m lub do 150 m przy użyciu reflektora
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca maksymalną elastyczność w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Inteligentna technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów o dokładności powtarzalności do 3 mm
- Standardowy interfejs IO-Link z profilem Smart Sensor przeznaczony do automatyki przyszłościowej
- Zoptymalizowana, ekonomiczna konstrukcja przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!