ICE2-8IOL1-G65L-V1D IO-Link MasterIndustrial Communication

EtherNet/IP and Modbus IO-Link master with 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B ports

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Provides 4 Class A and 4 Class B IO-Link ports
  • Web-based configuration of module and IO-Link devices
  • Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
  • Downloadable module configuration
  • M12 L-coded power connector
  • EtherNet/IP, Modbus/TCP, OPC UA, and MQTT support

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu ICE2-8IOL1-G65L-V1D

UL File NumberE360395
LED indicationsee manual
Rotary switchSetting the IP address
Rated operating voltageUe20 ... 30 V DC
General informationM12, L-coded
Protection classPELV or Limited Voltage power supply required
Nominal voltageUN24 V DC
Current consumptiontyp. 120 mA
Current loading capacityMax. 2 x 16 A per module
(Loop-through current via L-coded power supply)
Total current: max. 6.5 A per module (Class A)
Total current: max. 10.4 A per module (Class B)
Galvanic isolationbetween US and UA
Interface typeIndustrial Ethernet
Physical M12, D-coded
ProtocolEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (including Sparkplug B support)
Modbus max PDI: 33 times / sec
OPC UA max PDI update rate: 20 times / sec
MQTT max PDI update rate: 10 times / sec
Transfer rate10/100 Mbps
Number/Type4 x IO-Link Class B (X1 - X4) and 4 x IO-Link Class A (X5 - X8) Configurable as:
max. 8 IO-Link and 4 digital inputs/outputs + 4 digital outputs
max. 12 digital inputs and 4 digital outputs
max. 16 digital outputs
short-circuit protected
Sensor supplyPorts 1 - 8: max. 500 mA per port via L+ (pin 1)
Actuator supplyPort 1: max. 3.5A via 2L+ (pin 2)
Ports 2-4: max. 2.3A via 2L+ (pin 2)
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
RoHSEN IEC 63000:2018
Degree of protectionEN 60529
Fieldbus standardIEC 61131-2
Electrical safetyCSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emitted interferenceEN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
Noise immunityEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
Shock resistanceEN 60068-2-27
Operating temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 %
Altitude0 ... 2000 m
Shock and impact resistance15g, 11ms, half-sine
Degree of protectionIP67
ConnectionPower Supply M12, L-coded
Fieldbus M12, D-coded
Inputs/Outputs M12, A-coded
Material
HousingMolded Polyamide 66
Mass454 g
Tightening torque, fastening screws8 Nm
Tightening torque, cable gland0.6 Nm
Dimensions65 mm 29.8 mm 212 mm
Height212 mm
Width65 mm
Length30 mm
MountingMachine or panel
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.