Wybierz kraj
ICE3-8IOL1-G65L-V1D IO-Link MasterIndustrial Communication
PROFINET and Modbus IO-Link master with 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B ports
Najważniejsze zalety w skrócie
- PROFINET IO, Modbus/TCP, OPC UA, and MQTT support
- Provides 4 Class A and 4 Class B IO-Link ports
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- M12 L-coded power connector
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR