Wybierz kraj
ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y IO-Link MasterIndustrial Communication
Firmware variant from ICE3-8IOL-G65L-V1D with Modbus enabled by default
Najważniejsze zalety w skrócie
- Primary version is ICE3-8IOL-G65L-V1D
- PROFINET IO with Modbus/TCP enabled and OPC UA support
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- M12 L-coded power connector
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR