Wybierz kraj
WS-UC7000-F406-B41-01-02-Y Wireless ultrasonic sensorWILSEN.sonic.distance
Wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface, especially for level monitoring in rivers and distance measurement , sensing range 500 ... 7000 mm, resolution 1 mm
Najważniejsze zalety w skrócie
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR