Bezprzewodowy monitoring poziomu w pojemnikach do transportu luzem (IBC)

Autonomiczny czujnik IoT WILSEN.sonic przekazuje dane pomiarowe, zapewniając wydajność procesów

Rozwiązanie firmy WILSEN do monitorowania poziomu napełnienia i wykrywania wycieków w pojemnikach IBC i tacach zbiorczych

Aplikacja

Pojemniki do transportu luzem (IBC) to znormalizowane, mobilne jednostki transportowo-magazynowe o pojemności 1 000 litrów. Zazwyczaj składają się one z plastikowego zbiornika umieszczonego w metalowej klatce i są zamontowane na paletach umożliwiających układanie w stosy. Pojemniki IBC znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, do dostarczania, zbierania lub przechowywania cieczy lub materiałów sypkich. Przykłady obejmują dostarczanie klejów w przemyśle opakowaniowym, zbieranie kondensatu, dostarczanie materiałów procesowych oraz przechowywanie środków gaśniczych.

Cel

Aby umożliwić terminową wymianę zbiornika IBC, kluczowe znaczenie ma precyzyjne i zautomatyzowane wykrywanie poziomu zawartości w zbiorniku. Zastosowana technologia musi być odporna na trudne warunki pogodowe oraz działać bez zasilania przewodowego i połączenia sieciowego. Aby uniknąć skomplikowanych zmian konfiguracyjnych, typowy zakres pomiarowy powinien być już wstępnie ustawiony w czujniku. Podłączenie dodatkowych przewodów wlotowych lub wylotowych do pokrywy pojemnika IBC nie może być utrudnione. W razie potrzeby rozwiązanie powinno również umożliwiać geolokalizację (śledzenie) poszczególnych pojemników IBC.

Bezprzewodowy czujnik ultradźwiękowy WILSEN.sonic do monitorowania poziomu napełnienia zbiorników IBC

Rozwiązanie

Zasilany bateryjnie bezprzewodowy czujnik ultradźwiękowy WILSEN.sonic (wersja IBC) mierzy poziom napełnienia z milimetrową dokładnością i przesyła dane za pośrednictwem sieci LoRaWAN® w postaci wartości procentowej. Urządzenie można szybko, łatwo i bezpiecznie przykręcić do dowolnej pokrywy zbiornika IBC wyposażonej w standardowy gwint dwucalowy, bez konieczności stosowania kabli. W przypadku pokryw z dwoma otworami do przykręcania ten, który nie jest wykorzystywany, pozostaje dostępny do podłączenia przewodów zasilających lub innych elementów mocujących. Zakres pomiarowy czujnika jest wstępnie skonfigurowany, więc nie jest wymagana żadna parametryzacja. W przypadku wymiany zbiornika IBC czujnik pozostaje w pokrywie i można go ponownie wykorzystać bez konieczności ponownej rejestracji w sieci LoRaWAN®. Oznacza to, że na każdy punkt pomiarowy potrzebne jest tylko jedno urządzenie, niezależnie od liczby używanych zbiorników IBC. Czujnik pozostaje również nienaruszony w przypadku utylizacji zbiornika IBC.

Bezprzewodowy węzeł czujnika WILSEN.node może być dodatkowo wykorzystywany do wykrywania wycieków oraz maksymalnych poziomów napełnienia w tacach zbiorczych umieszczonych pod pojemnikami IBC. Umożliwia on bezprzewodowe podłączenie czujnikówpojemnościowych lub przełączników wartości granicznych wibracji, które doskonale sprawdzają się w tym zadaniu wykrywania.

Cechy szczególne

  • Niezawodny pomiar ultradźwiękowy o rozdzielczości rzędu milimetrów
  • Łatwy montaż dzięki standardowemu gwintowi o średnicy dwóch cali w pokrywie zbiornika IBC
  • Wymienny akumulator o wysokiej wydajności (3,6 V, 13 000 mAh)
  • Interfejs LoRaWAN wraz z kanałem transmisji w kierunku użytkownika umożliwiającym zdalny dostęp
  • Interfejs Bluetooth® umożliwiający łatwe uruchomienie i parametryzację za pomocą aplikacji WILSEN (iOS i Android)
  • Stopień ochrony: IP66/67
  • Zakres temperatur: –25 … +70 °C
  • Możliwość opcjonalnego dodatkowego wykrywania wycieków za pomocą bezprzewodowego węzła czujnika WILSEN.node
Bezprzewodowy czujnik WILSEN.sonic zamontowany na pokrywie zbiornika IBC

Bezprzewodowy czujnik ultradźwiękowy WILSEN.sonic można łatwo zamontować za pomocą standardowego gwintu o średnicy dwóch cali w pokrywie zbiornika IBC.

Czujnik pojemnościowy podłączony do jednostki centralnej WILSEN.node umieszczonej wewnątrz tacy zbiorczej IBC

Bezprzewodowy węzeł czujnika WILSEN.node umożliwia łatwą integrację dodatkowych czujników w pojemniku zbiorczym. Mogą to być czujniki pojemnościowe...

Przełącznik wartości granicznych wibracji podłączony do jednostki centralnej WILSEN.node umieszczonej wewnątrz tacy zbiorczej IBC

... lub przełączniki wartości granicznych wibracji.

Korzyści

Dzięki solidnej technologii ultradźwiękowej urządzenie WILSEN.sonic niezawodnie wykrywa poziom napełnienia w każdym momencie, niezależnie od koloru czy właściwości medium. Dane przesyłane za pośrednictwem sieci LoRaWAN obejmują również informacje takie jak temperatura otoczenia i stan baterii. W razie potrzeby można aktywować dodatkowe dane pomiarowe (np. lokalizację czujnika za pomocą GPS). Wymienna bateria o wysokiej wydajności zapewnia bezobsługową pracę przez okres do 10 lat.

Obudowa czujnika ostopniu ochrony IP66/67 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu na zewnątrz. Dzięki aplikacjiWILSEN (dostępnej na systemy Android i iOS) urządzenie można w prosty sposób zarejestrować i skonfigurować za pośrednictwem Bluetooth® w energooszczędnej, szyfrowanej sieci radiowej LoRaWAN. Kanał transmisji danych w kierunku użytkownika w sieci LoRaWAN umożliwia również zdalną parametryzację oraz sprawdzanie wartości parametrów.

W skrócie

  • Niezawodne monitorowanie poziomu napełnienia w pojemnikach IBC
  • Szybki i łatwy montaż dzięki gwintowi o średnicy dwóch cali oraz wstępnie ustawionemu zakresowi pomiarowemu
  • Energooszczędna komunikacja za pośrednictwem sieci LoRaWAN®
  • Bezpieczna transmisja danych z szyfrowaniem typu end-to-end
  • Żywotność baterii sięgająca nawet 10 lat
  • Możliwość dodatkowego monitorowania wycieków za pomocą bezprzewodowego węzła czujnika WILSEN.node

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!