Ciągłe bezprzewodowe monitorowanie stanów pracy

WILSEN.node – autonomiczny węzeł czujnikowy łączący styki beznapięciowe z IIoT

Pompa monitorująca WILSEN.node

Aplikacja

Szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu systemów i ich elementów są niezbędne do zapobiegania awariom oraz podejmowania ukierunkowanych działań w razie potrzeby. Oto kilka przykładów: Czy pompa lub system wentylacyjny działa prawidłowo, nie działa w ogóle, czy też jest przeciążony? Czy bramy przemysłowe są zamknięte? Ile godzin starsza maszyna pracowała od czasu ostatniego przeglądu? Nie każda maszyna jest podłączona do nadrzędnego systemu sterowania ani nie została zaprojektowana z myślą o takim podłączeniu. W wielu przypadkach podłączenie elementu zakładu byłoby możliwe jedynie przy znacznych nakładach finansowych lub wymagałoby ingerencji w system sterowania maszyną. To ostatnie jest często niepożądane lub zabronione ze względu na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. W przypadku urządzeń mobilnych połączenie przewodowe jest zazwyczaj w ogóle niemożliwe.

Cel

Na wyższym poziomie należy stworzyć centralny system wizualizacji i monitorowania całego zakładu, który będzie wyświetlał aktualny stan aparatów i elementów instalacji. Rzeczywiste czasy pracy maszyn powinny być widoczne centralnie, aby umożliwić podjęcie konkretnych działań konserwacyjnych. W przypadku awarii i problemów z poszczególnymi elementami należy niezwłocznie powiadomić odpowiedni personel oraz podjąć działania naprawcze. Procedura ta powinna przebiegać automatycznie również w sytuacji, gdy w systemie sterowania zakładem nie wdrożono komunikatów wyzwalanych zdarzeniami lub gdy system ten nie jest połączony z wyższym poziomem sterowania. Powinna istnieć możliwość dostosowania planów konserwacji do rzeczywistych czasów pracy maszyn zgodnie z potrzebami. Ponadto rozwiązanie powinno oferować opcje podłączenia dla różnych poziomów napięcia.

Jednostka centralna WILSEN.node

Rozwiązanie

W obwodach monitorowanych elementów instalacji zainstalowane są przekaźniki dostosowane do odpowiedniego poziomu napięcia. Przekaźniki te są aktywowane, gdy w obwodzie obciążenia przepływa prąd, i uruchamiają styk po stronie beznapięciowej. Strona beznapięciowa jest podłączona do autonomicznego bezprzewodowego węzła czujnika WILSEN.node za pomocą kablaadaptera. W ten sam sposób do urządzenia WILSEN.node można podłączyć styki sygnałowe przekaźników lub inne styki beznapięciowe (takie jak przekaźniki, urządzenia przełączające, mechaniczne wyłączniki krańcowe/przełączniki dźwigniowe, przekaźniki sprzęgające, styki kontaktronowe itp.), które są już obecne w systemie, ale dotychczas nie były wykorzystywane. Urządzenie posiada dwa niezależne wejścia umożliwiające monitorowanie maksymalnie dwóch styków beznapięciowych dowolnego typu.

Bezprzewodowy węzeł czujnika wykrywa stan pracy elementu systemu na podstawie położenia styku beznapięciowego i przekazuje tę informację bezprzewodowo do instancji docelowej za pośrednictwem sieci LoRaWAN. Możliwe jest również podłączenie czujników NAMUR oraz praca mieszana z wykorzystaniem styków beznapięciowych. Rozwiązanie to można wdrożyć w sposób ekonomiczny i z możliwością modernizacji istniejących instalacji.

Cechy szczególne

  • Bezpośrednie podłączenie dowolnych styków beznapięciowych za pomocą kabla adaptera
  • Dwa niezależne kanały na urządzenie
  • Bezpieczna i energooszczędna transmisja danych za pośrednictwem sieci LoRaWAN
  • Zasięg wykrywania przez wiele pięter w budynkach oraz do 15 km na otwartej przestrzeni
  • Żywotność baterii do 10 lat
  • Wtyczka połączeniowa M12 do podłączenia dowolnych czujników i styków beznapięciowych
  • Moduł montażowy kabla M12 przeznaczony do montażu w istniejących obudowach

Korzyści

Pompa monitorująca WILSEN.node

Urządzenia, które dotychczas nie były monitorowane, zyskują niezawodne połączenie przy minimalnym nakładzie pracy i bez ingerencji w sterowanie maszyną lub systemem. Informacje dodatkowe dotyczące stanu systemu pozostają na poziomie technologii czujników M+O (monitorowanie i optymalizacja). Ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia z poziomem sterowania, nie są wymagane żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa cybernetycznego. Wysoki stopień ochrony urządzenia WILSEN.node (IP66/67) umożliwia jego przemysłowe zastosowanie na zewnątrz. Wymienna bateria charakteryzuje się żywotnością do 10 lat, w zależności od częstotliwości zapytań i transmisji. Standard bezprzewodowy LoRaWAN zapewnia łatwą integrację oraz bezpieczną i energooszczędną transmisję danych z szyfrowaniem typu end-to-end.

W skrócie

  • Zawsze aktualne informacje na temat stanów przełączania i pracy maszyn oraz elementów instalacji
  • Łatwe podłączenie istniejących elementów instalacji bez konieczności ingerencji w układ sterowania maszyną
  • Energooszczędna komunikacja za pośrednictwem sieci LoRaWAN®
  • Bezpieczna transmisja danych z szyfrowaniem typu end-to-end
  • Solidne rozwiązanie zawierające cały niezbędny sprzęt

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!