Wybierz kraj
V1-GX-R-BK1M-PUR-V1-G-YWSN Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, for WILSEN.node NAMUR
Najważniejsze zalety w skrócie
- For use with wireless sensor node WILSEN.node NAMUR
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR