ICE11-8IOL-G60L-V1D IO-Link MasterIndustrial Communication

Ethernet IO-Link module with eight IO-Link ports

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 8 IO-Link ports Class A
  • Multiprotocol-compatible
  • M12 power connector, L-coded
  • Sturdy metallic housing
  • Web-based configuration
  • Extended temperature range

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.2018,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Korea - KCC
Interface symbol
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
PROFINET interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA

Dane techniczne produktu ICE11-8IOL-G60L-V1D

UL File NumberE223772
LED indicationsee manual
Rotary switchSetting the fieldbus protocol
Rated operating voltageUe20 ... 30 V
Nominal voltage24 V DC (SELV/PELV)
Current consumptiontyp. 160 mA ± 20 % at nominal voltage
Current loading capacitymax. 16 A per module
Interface typeIndustrial Ethernet
Physical M12, D-coded
ProtocolPROFINET IO , EtherNet/IP , EtherCAT® , CC-Link IE Field Basic , MODBUS TCP
Transfer rateFast Ethernet 10/100 Mbps , full duplex
Number/Type8 x IO-Link Class A (X1 – X8)
Configurable as:
Max. 8 IO-Link and 8 digital inputs/outputs
Max. 16 digital inputs/outputs
short-circuit protected
Sensor supplymax. 4 A per port (X1 - X8) via L+ (pin 1)
Output currentIemax. 500 mA per port (X1 - X8) via C/Q (Ch. A/pin 4)
max. 2 A per port (X1 - X8) via DO (Ch. B/pin 2)
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55032
Degree of protectionEN 60529:2000
Fieldbus standardType 1 according to IEC 61131-2
Shock resistanceEN 61131-2:2004
UL approval
Maximum permissible operating currentmax. 9 A
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative humiditymax. 95 %
Altitude0 ... 2000 m
Shock and impact resistance50 g, 11 ms, all axes
Vibration resistance15 g at 5 - 500 Hz
Pollution degree3
Contact elementsPA
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
ConnectionPower Supply M12, L-coded
Fieldbus M12, D-coded
Inputs/Outputs M12, A-coded
Material
ContactsCuSn, gold-plated
CuNi, gold-plated
HousingDiecast zinc
SealFKM
Mass480 g
Tightening torque, fastening screws1 Nm
Tightening torque, cable gland0.5 Nm
Dimensions
Height200 mm
Width59.6 mm
Length21 mm
Construction typeField housing
Tightening torque of clamping screws0.5 Nm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.