Wybierz kraj
WS-VAL-2N-F406-B41-01-02 Wireless sensor nodeWILSEN.valve
Wireless sensor node with LoRaWAN interface, especially for monitoring the valve positions of 90° hand lever valves, for connecting up to 2 NAMUR single sensors
Najważniejsze zalety w skrócie
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR