Wybierz kraj
TAB-EX05-DZ1-* Tablet ComputerTab-Ex® 05
Tablet computer Tab-Ex 05, rugged Android tablet for use in hazardous areas
Najważniejsze zalety w skrócie
- Android™ 15 operating system
- Portable rugged tablet with brilliant 8” display
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Google ARCore
- Fast data transfer via 5G connectivity
- Robust and protected against falls according to IP68 and MIL-STD-810H
- Function button for quick access
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE