Wybierz kraj
UB6000-F42-EP-IO-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic sensor with IO-Link interface in cubic design and 1 push-pull output
Najważniejsze zalety w skrócie
- IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis
- Selectable sound lobe width
- TEACH-IN
- Synchronization options
- Push-pull output
- Degree of protection IP67
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR