Wybierz kraj
UB500-F42S-2EP-IO-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic sensor with IO-Link interface in cubic design and 2 push-pull output
Najważniejsze zalety w skrócie
- IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis
- Selectable sound lobe width
- TEACH-IN
- 2 Push-pull outputs
- Degree of protection IP67
Pokaż więcej












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu UB500-F42S-2EP-IO-V15
| Sensing range | 30 ... 500 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 30 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 400 kHz | |
| Response delay | 40 ms | |
| Sensor cycle time | ≥ 10 ms | |
| Temperature influence | ≤ ± 0,75 % of the full-scale value 20 min after switching on |
| Non-volatile memory | EEPROM | |
| Write cycles | 300000 |
| LED green | solid: power on flashing with short break: IO-Link mode | |
| LED yellow | solid: object in evaluation range flashing: switch point programming | |
| LED red | solid: error flashing: switch point programming, object not detected fast flashes: short-circuit or overtemperature |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 85 mA |
| Power consumption | P0 | ≤ 1200 mW |
| Time delay before availability | tv | ≤ 300 ms |
| Interface type | IO-Link | |
| IO-Link revision | 1.1.4 | |
| Device profile | Smart Sensor - SSP 4.1.1 | |
| Process data | Input: 32 Bit - measurement value 16 Bit - scale 8 Bit - switching signals 2 Bit | |
| Vendor ID | 1 (0x0001) | |
| Device ID | 3147522 (0x300702) | |
| Transfer rate | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| Min. cycle time | 3.3 ms | |
| SIO mode support | yes | |
| Compatible master port type | Class A (use adapter cable listed in accesories) Class B (use 3-pole adapter or 3-wire cable) |
| Input type | 1 program input | |
| Level (evaluation limit 1) | 0 ... 0.6 V | |
| Level (evaluation limit 2) | 3.7 V ... UB | |
| Input impedance | > 4.7 kΩ | |
| Pulse length | ≥ 1 s |
| Output type | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| Rated operating current | Ie | 100 mA , short-circuit/overload protected |
| Switching frequency | 14 Hz | |
| Voltage drop | ≤ 2.5 V | |
| Repeat accuracy | ≤ ± 0.1 % of full-scale value | |
| Range hysteresis | 1 % of the adjusted operating range (default settings), programmable , min. 1 mm | |
| Off-state current | ≤ 100 µA |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 130 g | ||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | max. 3 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Output 1 | near switch point: 50 mm far switch point: 500 mm output function: Switch point operation mode output behavior: NO contact | |
| Output 2 | near switch point: 500 mm far switch point: 500 mm output function: Switch point operation mode output behavior: NO contact | |
| Beam width | wide |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.