Wybierz kraj
UB6000-F42-U-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic sensor with 1 analog output in cubic design
Najważniejsze zalety w skrócie
- Analog output 0 ... 10 V
- Selectable sound lobe width
- TEACH-IN
- Synchronization options
- Degree of protection IP67
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR