Wybierz kraj
ICE2-8IOL-K45S-RJ45-EX IO-Link MasterIndustrial Communication
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminal
Najważniejsze zalety w skrócie
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- EtherNet/IP, Modbus/TCP and OPC UA support
- Screw terminal power connector
- Certified for use in Zone 2 and Class I, Division 2
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR