Wybierz kraj
ICE3-8IOL-K45P-RJ45-EX IO-Link MasterIndustrial Communication
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminals
Najważniejsze zalety w skrócie
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- PROFINET IO, Modbus/TCP and OPC UA Support
- Pluggable push-in connectors
- Certified for use in Zone 2 and Class I, Division 2
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR