Wybierz kraj
ICE12-16FI-G60L-V1D CIP Safety Input Module
Safe fieldbus input module with EtherNet/IP and CIP Safety, featuring 16/8 fail-safe digital inputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- 16/8 fail-safe digital inputs
- EtherNet/IP with CIP Safety
- M12 power connector, L-coded
- Sturdy metallic version
- Web-based configuration
- Certified up to SIL 3 according to IEC/EN 61508 and up to PLe, Cat. 4 according to EN ISO 13849-1
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE