UB6000-F42-I-V1-Y220443 Ultrasonic Sensor

Single head system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • Extremely small unusable area
  • Temperature compensation
  • Synchronization options
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UB6000-F42-I-V1-Y220443

Measuring range400 ... 6000 mm
Sensing range350 ... 6000 mm
Dead band0 ... 350 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 65 kHz
Response delayapprox. 650 ms
LED greenPower on
LED yellowobject in evaluation range
LED rederror
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 60 mA
Synchronizationbi-directional
0 level -UB...+1 V
1 level: +4 V...+UB
input impedance: > 12 KOhm
synchronization pulse: ≥ 100 µs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms
Synchronization frequency
Common mode operationmax. 7 Hz
Multiplex operation≤ 7/n Hz, n = number of sensors
Output type1 analog output 4 ... 20 mA
Resolution0.7 mm
Deviation of the characteristic curve± 1 % of full-scale value
Repeat accuracy± 0.1 % of full-scale value
Load impedance0 ... 300 Ohm
Temperature influence± 1 % of full-scale value
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Connection4-pin, M12 x 1 connector
Material
HousingABS
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass330 g
Dimensions
Height80 mm
Width80 mm
Length50 mm
Outputevaluation limit A1: 400 mm
evaluation limit A2: 6000 mm
rising ramp
Beam widthwide sound lobe
Uwagi ogólne