Wybierz kraj
ICE1-8DI8DO-G60L-C1-V1D Fieldbus Module
Ethernet IO module with 8 digital inputs/outputs and a control function
Najważniejsze zalety w skrócie
- Multiprotocol-compatible
- Decentralized control function
- M12 power connector
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
Dane techniczne produktu ICE1-8DI8DO-G60L-C1-V1D
| UL File Number | E223772 |
| LED indication | see manual | |
| Rotary switch | Setting the fieldbus protocol |
| Rated operating voltage | Ue | 18 ... 30 V |
| Nominal voltage | 24 V DC | |
| Current consumption | 120 mA | |
| Current loading capacity | Max. 2 x 16 A per module (Loop-through current via L-coded power supply) Total current: max. 9 A per module | |
| Galvanic isolation | between US and UL |
| Interface type | Industrial Ethernet | |
| Physical | M12, D-coded | |
| Protocol | PROFINET IO with media redundancy protocol (MRP) EtherNet/IP with Device Level Ring (DLR) EtherCAT® | |
| Transfer rate | 10/100 Mbps |
| Number/Type | 8 digital inputs (X1 – X4), 8 digital outputs (X5 – X8) Inputs: 2-, 3-, 4-wire PNP, DC, supply from US Outputs: 2-, 3-, 4-wire, PNP, DC, supply from UL Short-circuit protected | |
| Sensor supply | max. 200 mA per port (X1 – X4) via US | |
| Output current | Ie | max. 2 A per channel / 4 A per port (X5 – X8) via UL |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529:2000 | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | EN 61131-2:2004 |
| Ambient temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Cold start temperature | -40 °C (-40 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % | |
| Altitude | 0 ... 2000 m | |
| Shock and impact resistance | 50 g, 11 ms, all axes | |
| Vibration resistance | 15 g at 5 - 500 Hz | |
| Pollution degree | 3 |
| Contact elements | PA | ||||||||||
| Degree of protection | IP65 / IP67 / IP69K | ||||||||||
| Connection | Power Supply M12, L-coded Fieldbus M12, D-coded Inputs/Outputs M12, A-coded | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 500 g | ||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | 1 Nm | ||||||||||
| Tightening torque, cable gland | 0.6 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Field housing | ||||||||||
| Tightening torque of clamping screws | 0.5 Nm | ||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.