ICE1-8DI8DO-G60L-V1D Fieldbus Module

Ethernet IO module with 8 digital inputs/outputs

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Multiprotocol-compatible
  • M12 power connector
  • Sturdy metallic housing
  • Web-based configuration
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu ICE1-8DI8DO-G60L-V1D

UL File NumberE223772
LED indicationsee manual
Rotary switchSetting the fieldbus protocol
Rated operating voltageUe18 ... 30 V
Nominal voltage24 V DC
Current consumption120 mA
Current loading capacityMax. 2 x 16 A per module
(Loop-through current via L-coded power supply)
Total current: max. 9 A per module
Galvanic isolationbetween US and UL
Interface typeIndustrial Ethernet
Physical M12, D-coded
ProtocolPROFINET IO with media redundancy protocol (MRP)
EtherNet/IP with Device Level Ring (DLR)
EtherCAT®
Transfer rate10/100 Mbps
Number/Type8 digital inputs (X1 – X4), 8 digital outputs (X5 – X8)
Inputs: 2-, 3-, 4-wire PNP, DC, supply from US
Outputs: 2-, 3-, 4-wire, PNP, DC, supply from UL
Short-circuit protected
Sensor supplymax. 200 mA per port (X1 – X4) via US
Output currentIemax. 2 A per channel / 4 A per port (X5 – X8) via UL
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Degree of protectionEN 60529:2000
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Noise immunityEN 61000-6-2:2005
Shock resistanceEN 61131-2:2004
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Cold start temperature-40 °C (-40 °F)
Relative humiditymax. 95 %
Altitude0 ... 2000 m
Shock and impact resistance50 g, 11 ms, all axes
Vibration resistance15 g at 5 - 500 Hz
Pollution degree3
Contact elementsPA
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
ConnectionPower Supply M12, L-coded
Fieldbus M12, D-coded
Inputs/Outputs M12, A-coded
Material
ContactsCuSn, gold-plated
CuNi, gold-plated
HousingDiecast zinc
SealFKM
Mass500 g
Tightening torque, fastening screws1 Nm
Tightening torque, cable gland0.6 Nm
Dimensions
Height200 mm
Width59.6 mm
Length21 mm
Construction typeField housing
Tightening torque of clamping screws0.5 Nm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.