Wybierz kraj
ICE1-16DIO-G60L-C1-V1D Fieldbus Module
Ethernet IO module with 16 configurable digital inputs/outputs and integrated logic
Najważniejsze zalety w skrócie
- Multiprotocol-compatible
- Decentralized control function
- M12 power connector
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration
- 16 digital inputs/outputs can be configured
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR