Master IO-Link


Master IO-LinkWszechstronne i przyszłościowe
Jeśli czujniki mają realizować zadania przyszłości, muszą wykazywać się czymś więcej niż tylko przekazywaniem danych procesowych do układu sterowania maszyną. Czujniki muszą być w stanie komunikować się z różnego rodzaju odbiornikami oraz wysyłać i odbierać dane z systemów informatycznych wyższego poziomu. Urządzenia nadrzędne IO-Link ułatwiają niezawodną i wydajną komunikację między poziomem zarządzania a poziomem czujników i elementów wykonawczych, pełniąc rolę bramki między sieciami Ethernet a IO-Link. Możliwe jest bezpośrednie podłączenie maksymalnie ośmiu urządzeń IO-Link — cztery kanały są przeznaczone dla czujników, a cztery dla elementów wykonawczych. Urządzenia nadrzędne IO-Link z seriiICE1* umożliwiają zintegrowaną diagnostykę i parametryzację od poziomu sterowania aż po poziom czujników. Są one zoptymalizowane pod kątem zastosowań opartych na sterownikach PLC.
Czas uruchomienia ulega również znacznemu skróceniu, przede wszystkim w zakładach produkujących w dużych seriach. Dzięki obsłudze wielu protokołów master IO-Link ICE11 obsługuje standardy PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link oraz MODBUS TCP. Oznacza to, że master IO-Link można idealnie dostosować do wymagań innowacyjnych producentów maszyn i urządzeń.

Master IO-Link z interfejsem OPC UAPłynna wymiana informacji od terenu do chmury
Oprócz modułów ICE1* przeznaczonych do zastosowań opartych na sterownikach PLC dostępne są dwa inne moduły do wykorzystania w systemach chmurowych i hybrydowych: serie modułów ICE2 (EtherNet/IP)oraz ICE3 (PROFINET) z masterem IO-Link. Obsługują one wiodące w branży protokoły, w tym EtherNet/IP, PROFINET i MODBUS TCP, a oprócz protokołu fieldbusu działającego w czasie rzeczywistym oferują również interfejs OPC UA.
Otwarta architektura OPC UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) umożliwia współpracęmaszyn w procesach produkcyjnych niezależnieoddostawcy i platformy oraz zapewnia ich wzajemną kompatybilność, a także pozwala na komunikację między maszynami a systemami komputerowymi lub opartymi na chmurze — zarówno w sieciach zamkniętych, jak i za pośrednictwem Internetu.
Oba mastery IO-Link są wyposażone w całkowicie internetową koncepcję konfiguracji, umożliwiającą ustawienie wszystkich parametrów modułów oraz wszystkich podłączonych urządzeń IO-Link (obsługa web IODD). Dzięki temu nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie ani sterownik logiczny wyższego poziomu (PLC). W przypadku wymiany lub rozbudowy modułów wszystkie ustawienia modułów można zapisać w osobnym pliku i przenieść do nowego urządzenia za pomocą funkcji klonowania modułów. Protokół OPC UA zapewnia stałą wymianę informacji na wszystkich poziomach, co pozwala na jeszcze bardziej efektywne projektowanie procesów w zakładach przemysłowych.

Czujniki i systemy z interfejsem IO-Link
IO-Link, pierwsza międzynarodowo znormalizowana technologia wejść/wyjść (IO), umożliwia spójną, dwukierunkową komunikację między systemem sterowania a najniższym poziomem czujników i elementów wykonawczych za pośrednictwem standardowego, nieekranowanego kabla trójżyłowego — zarówno w przypadku inteligentnych czujników IO-Link, jak i czujników standardowych.
Zapoznajcie się z inteligentną technologią komunikacyjną i dowiedzcie się, jak skorzystać z niższych kosztów eksploatacji oraz przejrzystej wymiany danych aż do poziomu pola uprawnego.

Dołączcie do rewolucji IIoTZaawansowane technologie i rozwiązania dla zastosowań w ramach Przemysłu 4.0
Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) opiera się na jak najpełniejszych danych z czujników pochodzących z poziomu operacyjnego. Jako specjalista i pionier w dziedzinie automatyki przemysłowej i procesowej firma Pepperl+Fuchs oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające płynne przekazywanie cennych informacji z Państwa maszyn i zakładów do szerokiej gamy systemów oprogramowania.
Wykorzystajcie potencjał danych dotyczących stanu, lokalizacji i dostępności, zoptymalizujcie swoje procesy i oszczędzajcie zasoby!

Zestaw startowy IIoTPodłączcie czujniki z hali produkcyjnej do chmury i rozpocznijcie cyfrową transformację Państwa zakładu!
Dzięki zestawowi startowemu IIoT oraz przyjaznym w obsłudze masterom IO-Link firmy Pepperl+Fuchs prosta wizualizacja i analiza danych z czujników stają się rzeczywistością. Odkryj zalety technologii IO-Link i przekonaj się, jak płynnie można zintegrować dane z czujników IO-Link z Państwa aplikacją w ramach Przemysłu 4.0.
Zestaw zawiera między innymi:
- Urządzenie master IO-Link, (3) czujniki IO-Link, przełącznik Ethernet, zasilanie, tagi RFID oraz całe okablowanie niezbędne do rozpoczęcia pracy
- Krótki przewodnik dotyczący podłączania mastera IO-Link oraz urządzeń IO-Link
- Integracja oprogramowania z różnymi platformami, takimi jak AWS, PTC, AVEVA
Podłączcie Państwo pulpit nawigacyjny swojego oprogramowania za pośrednictwem protokołuOPC UA lub MQTT, aby w łatwy sposób analizować danewczasierzeczywistym, i już teraz rozpocznijcie cyfrową transformację swoich zakładów dzięki nowemu zestawowi startowemu IIoT firmy Pepperl+Fuchs!
- chiński
- angielski
- niemiecki
- hiszpański
- portugalski
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 5 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 499 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyInstallation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 653 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyBrochure - Digital Twin Starter Kit | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Seamless Communication from the Sensor to the Cloud | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 171 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Efficient Monitoring and Control of Blowers and Fans | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 611 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Intelligent Condition Monitoring for Centrifugal Pumps | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 562 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!