Zamów obraz aktualizacji systemu operacyjnego
Aby zaktualizować Państwa klient cienki lub zdalny monitor (RM) do wersji VisuNet RM Shell 5 2019 LTSC lub VisuNet RM Shell 6 2021 LTSC, należy najpierw zakupić odpowiedni pakiet aktualizacyjny. Na każdy klient cienki / zdalny monitor (RM) należy zakupić jeden pakiet aktualizacyjny. Karta katalogowa w formacie PDF dotycząca pakietu aktualizacyjnego zawiera wszystkie numery artykułów dla różnych rodzajów pakietów licencyjnych (1, 5, 10, 30, 50 w pakiecie), dzięki czemu mogą Państwo zamówić dokładnie taką liczbę licencji, jaka jest Państwu potrzebna. Oprócz udostępnionych cyfrowo plików obrazów zakup obejmuje etykietę COA (Certificate of Authenticity), która udziela licencji na użytkowanie nowego systemu operacyjnego na kliencie cienkim. Prosimy owypełnienie wszystkich pól w poniższym formularzu i poinformowanie nas, jaki pakiet aktualizacyjny Państwu odpowiada. Nasz dział wsparcia sprzedaży dostarczy Państwu następnie wymagane obrazy.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odpowiednich informacji, prosimy zapoznać się z naszymi skróconymi instrukcjami montażu dotyczącymi pakietu aktualizacyjnego.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!