Warunki ogólne Zasady uczestnictwa w seminariach internetowych i prezentacjach na żywo
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2026 r.
1 Zakres usług
1.1 Poniższe Warunki Ogólne mają zastosowanie do udziału w webinariach i szkoleniach internetowych, np. Inhouse (zwanych dalej „Wydarzeniami”), oferowanych i prowadzonych przez firmę Pepperl+Fuchs GB Ltd. (zwaną dalej „Pepperl+Fuchs”).
Postanowienia odbiegające od niniejszych Warunków Ogólnych lub je uzupełniające będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez firmę Pepperl+Fuchs. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy firma Pepperl+Fuchs świadczy usługi, mając świadomość, że warunki te są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi lub od nich odbiegają.
1.2 Usługi oferowane przez firmę Pepperl+Fuchs są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. W przypadku nieprzedstawienia tych informacji oraz gdy firma Pepperl+Fuchs nie będzie w stanie ustalić, czy uczestnik jest konsumentem, uczestnik ten będzie traktowany jako podmiot gospodarczy. Umowy zawierane z konsumentami oraz rejestracje dokonywane przez konsumentów są ważne wyłącznie w przypadku, gdy firma Pepperl+Fuchs wyraźnie wyrazi zgodę na udział konsumenta.
1.3 Zakres usługi objętej umową określa opis danego wydarzenia, który jest dostępny na stronie internetowej firmy Pepperl+Fuchs.
2. Zawarcie umowy i rejestracja
2.1 Wydarzenia oferowane przez firmę Pepperl+Fuchs nie stanowią prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do rejestracji.
2.2 Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy uczestnik zarejestruje się na Wydarzenie za pośrednictwem formularzy internetowych udostępnionych na naszej stronie internetowej, a firma Pepperl+Fuchs potwierdzi udział w wydarzeniu, przyjmując w ten sposób ofertę uczestnika. Firma Pepperl+Fuchs ma prawo odmówić rejestracji na Wydarzenie bez podania przyczyny.
2.3 Formularze internetowe należy wypełnić rzetelnie i w całości, podając informacje wymagane do rejestracji, a następnie przesłać je do firmy Pepperl+Fuchs. Firma Pepperl+Fuchs prześle uczestnikom potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną. W przypadku zmiany danych podanych przez uczestnika podczas rejestracji, uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym firmę Pepperl+Fuchs w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną lub faksem).
2.4 Firma Pepperl+Fuchs przechowuje dane podane przez uczestnika podczas rejestracji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych; szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich zasadach ochrony prywatności.
3. Obowiązki uczestników wydarzeń w zakresie współpracy
3.1 Aby wziąć udział w wydarzeniu, uczestnicy muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę Pepperl+Fuchs (np. stabilne połączenie internetowe, aktualna wersja przeglądarki, głośnik lub zestaw słuchawkowy, program Adobe Flash Player). Uczestnicy są odpowiedzialni za sprawdzenie i zapewnienie, że spełniają te wymagania techniczne. Niespełnienie przez uczestników wymagań technicznych, w tym również w trakcie trwania wydarzenia, nie zwalnia ich z umownego obowiązku uiszczenia opłaty.
3.2 Dane dostępowe dotyczące Wydarzenia zostaną przesłane przed rozpoczęciem Wydarzenia lub po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany przez uczestników podczas rejestracji. Uczestnicy są zobowiązani do starannego przechowywania danych dostępowych, nieudostępniania ich osobom trzecim nieuprawnionym oraz nieumożliwiania osobom trzecim nieuprawnionym uzyskania do nich dostępu.
4. Opłata za udział w wydarzeniu i metody płatności
4.1 Wysokość opłaty za dane wydarzenie wynika z opisu danego wydarzenia i podlega obowiązującemu ustawowemu podatkowi od sprzedaży.
4.2 Uczestnicy otrzymają fakturę za wydarzenia płatne po ich zakończeniu. Faktury należy uregulować w terminie 30 dni od daty wystawienia, o ile firma Pepperl+Fuchs nie uzgodniła z uczestnikami innych warunków.
5. Anulowanie/uniemożliwienie udziału
5.1 Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w wydarzeniach wyłącznie w formie pisemnej (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Zamiast rezygnacji uczestnicy mogą bezpłatnie wyznaczyć inną osobę, która weźmie udział w wydarzeniu w ich imieniu.
5.2 W przypadku anulowania rezerwacji obowiązują następujące opłaty:
- Anulowanie rezerwacji do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: bezpłatne
- Anulowanie rezerwacji w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: 100 procent opłaty za uczestnictwo powiększonej o podatek od sprzedaży. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy zarejestrowany uczestnik nie zaloguje się.
5.3 W odniesieniu do dotrzymania terminów odstąpienia od umowy decyduje data otrzymania korespondencji pocztowej lub wiadomości e-mail przez firmę Pepperl+Fuchs. Opłaty za odstąpienie od umowy zostaną rozliczone proporcjonalnie do wszelkich już dokonanych płatności.
6. Odwołanie wydarzeń i wyłączenie odpowiedzialności
6.1 Firma Pepperl+Fuchs ma prawo odwołać wydarzenia z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. Nie przysługuje Państwu prawo do realizacji wydarzenia. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o ewentualnym odwołaniu na piśmie lub pocztą elektroniczną. Wszelkie już uiszczone opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone. Uczestnicy nie są uprawnieni do zgłaszania jakichkolwiek dalszych roszczeń wobec firmy Pepperl+Fuchs.
6.2 Firma Pepperl+Fuchs ma prawo zablokować uczestnikom dostęp do Wydarzenia w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.
7 Prawa autorskie i prawa do korzystania
7.1 Treść wszystkich wydarzeń oraz wszelkie materiały (dokumenty z webinarów, udostępnione nagrania itp.) stanowią własność intelektualną firmy Pepperl+Fuchs i są chronione prawem autorskim. Uczestnicy nie mogą ich publikować, rozpowszechniać ani powielać, ani też udostępniać osobom trzecim. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich oraz do korzystania z webinarów wyłącznie do celów osobistych i w zakresie określonym w umowie.
7.2 Prawo do udziału w danym Wydarzeniu obejmuje prawo uczestników do dostępu do udostępnionych treści oraz do korzystania z nich w celach szkoleniowych. Prawo to jest ograniczone czasowo do okresu trwania Wydarzenia i nie może być przeniesione na osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w której wyznaczono zastępczego uczestnika zgodnie z punktem 5. W szczególności nie wolno zezwalać na udział w płatnym Wydarzeniu osobom innym niż te, które się zarejestrowały (np. poprzez wyświetlanie treści Wydarzenia za pomocą projektora).
8. Gwarancja i odpowiedzialność
8.1 Firma Pepperl+Fuchs planuje wydarzenia z należytą starannością właściwą dla rozważnego przedsiębiorcy i realizuje je zgodnie z tymi zasadami. Firma Pepperl+Fuchs nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność ani dokładność treści przekazywanych podczas wydarzeń, ani za osiągnięcie celu lub pożądanego przez uczestników rezultatu w wyniku udziału w wydarzeniu. Opis usług związanych z wydarzeniem zawarty w odpowiednich opisach lub przekazany uczestnikom w inny sposób w związku z zawarciem umowy nie stanowi gwarancji ani zapewnienia co do treści wydarzenia.
8.2 O ile nie dotyczy to istotnych zobowiązań wynikających ze stosunku umownego, firma Pepperl+Fuchs ponosi odpowiedzialność – niezależnie od podstawy prawnej – wyłącznie za uszkodzenie mienia i straty finansowe, co do których można udowodnić, że wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków w ramach stosunku umownego, a ponadto są one przewidywalne i mają charakter typowy.
W przypadku odpowiedzialności z tytułu zwykłego zaniedbania odpowiedzialność firmy Pepperl+Fuchs za uszkodzenie mienia oraz wynikające z niego straty finansowe będzie ograniczona do wysokości opłaty uczestnictwa uiszczonej przez danego uczestnika.
8.3 Wyżej wymienione wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w równym stopniu do pracowników oraz innych osób działających w imieniu firmy Pepperl+Fuchs.
9 Wypłata
Jeżeli uczestnicy rejestrują się na Wydarzenie jako konsumenci w rozumieniu pkt 1.2, przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze wykraczają poza zakres jej działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej. W odniesieniu do konsumentów obowiązują następujące zasady:
9.1 Zasady anulowania zamówienia – prawo do odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w formie pisemnej (np. listownie, faksem, pocztą elektroniczną) w terminie czternastu (14) dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia, aby zachować ten termin. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy skierować na adres:
Pepperl+Fuchs GB Ltd.
77 Ripponden Road
Oldham, OL1 4EL, Wielka Brytania
E-mail: events-gb@pepperl-fuchs.com
9.2 Skutki odstąpienia od umowy: Jeżeli odstąpi Pan/Pani od umowy ze skutkiem prawnym, niezwłocznie zwrócimy Panu/Pani wszystkie otrzymane od Pana/Pani płatności związane z daną anulowaną rezerwacją, nie później niż czternaście (14) dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o Pana/Pani odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot ten nie wiąże się dla Pana/Pani z żadnymi opłatami. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą odbycia się Wydarzenia, którego dotyczy anulowana rezerwacja.
10. Postanowienia końcowe
10.1 Miejscem wykonania umowy i właściwością sądową jest Mannheim, jeżeli uczestnik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego, lub jeżeli uczestnik nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy po zawarciu umowy uczestnicy przeniosą swoją siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu poza obszar właściwości niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego lub gdy ich siedziba lub miejsce zwykłego pobytu nie są znane w momencie wniesienia powództwa.
10.2 Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, o ile nie uniemożliwiają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów.
10.3 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków okażą się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.