Zasady ochrony prywatności Prowadzenie seminariów internetowych i prezentacji na żywo z wykorzystaniem platformy Cisco Webex
Aktualizacja: kwiecień 2026 r.
Webinarium przypomina seminarium stacjonarne i odbywa się online przy użyciu komputera oraz oprogramowania. Mogą Państwo wziąć udział w webinarium, jeśli zarejestrują się Państwo na nie z wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej firmy Pepperl+Fuchs. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących informacji:
- Zwrot grzecznościowy, tytuł (opcjonalnie)
- Imię
- Nazwisko
- Nazwa firmy
- Ulica, numer domu
- Kod pocztowy, miasto
- Adres e-mail
- Numer telefonu (opcjonalnie)
Firma Pepperl+Fuchs korzysta z oprogramowania Cisco Webex do organizowania seminariów internetowych. Cisco Webex odpowiada za świadczenie tej usługi oraz związane z nią przetwarzanie danych.
Zasady ochrony prywatności Cisco Webex można znaleźć tutaj (w języku angielskim). Przekażemy Państwa dane rejestracyjne oraz dane klienta firmie Cisco Webex w celu zorganizowania webinarium.
W trakcie webinarium oraz po jego zakończeniu dane statystyczne, takie jak wskaźnik uwagi, informacje o logowaniu i wylogowaniu, czas trwania udziału oraz czas opuszczenia webinarium, będą przekazywane do firmy Pepperl+Fuchs. Jeśli wezmą Państwo udział w webinarium lub zadadzą Państwo pytanie lub udzielą odpowiedzi na pytanie w trakcie webinarium, otrzymamy – oprócz Państwa danych rejestracyjnych – informacje dotyczące czasu trwania udziału, zainteresowania webinarium oraz zadanego pytania lub udzielonej odpowiedzi w celu zapewnienia dalszej obsługi klienta lub poprawy komfortu użytkowania.
W razie potrzeby mogą Państwo edytować dokumenty i formularze wspólnie ze swoją osobą kontaktową.
Między Państwem a organizatorem webinarium zostanie nawiązane szyfrowane połączenie. Wszelkie dane audio lub wideo przesyłane przez Państwa podczas tej sesji będziemy rejestrować wyłącznie w przypadku, gdy wyraźnie poinformujemy Państwa o tym przed rozpoczęciem webinarium oraz uzyskamy niezbędną zgodę od wszystkich uczestników.
Podczas seminarium internetowego Państwa pełne imię i nazwisko może być widoczne dla pozostałych uczestników. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa imię i nazwisko były widoczne dla pozostałych uczestników, prosimy o poinformowanie nas o tym z wyprzedzeniem. Klikając przycisk „Prześlij” podczas finalizowania rejestracji, potwierdzają Państwo, że nie będą Państwo nagrywać ani wykonywać zrzutów ekranu z tej sesji.
Można zakończyć sesję w dowolnym momencie, po prostu zamykając okno przeglądarki lub wychodząc z programu lub aplikacji. Jeśli osoba, z którą się Państwo kontaktują, zakończy sesję, Państwa udział w sesji również zostanie automatycznie zakończony.
Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi zasadami ochrony prywatności zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.
Udział w ankietach i czatach za pośrednictwem platformy Slido
W trakcie wydarzenia będą Państwo mogli, jeśli zechcą, wziąć udział w ankietach za pośrednictwem narzędzia interaktywnego Slido lub zgłaszać pytania i uwagi za pomocą funkcji czatu.
Zakres przetwarzania danych i okres przechowywania
Podczas korzystania z serwisu Slido przetwarzane są następujące dane osobowe:
- adres IP
- informacje o używanym urządzeniu (model sprzętu, system operacyjny)
- czas dostępu
- Protokół TLS
- Certyfikaty TLS
- informacje dotyczące ewentualnych awarii systemu narzędzia interakcyjnego
- ustawienia sprzętowe
- ustawienia językowe
- sprawdzić, czy na urządzeniu znajdują się fabrycznie zainstalowane pliki cookie służące do identyfikacji przeglądarki lub konta Slido (o ile zostało ono zainstalowane na używanym urządzeniu)
Z wyjątkiem adresu IP dane osobowe można zanonimizować za pomocą odpowiedniego ustawienia w narzędziu do interakcji.
Informacje dotyczące okresu przechowywania danych podczas korzystania z serwisu Slido można znaleźć pod adresem www.sli.do/terms#privacy-policy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Korzystanie z serwisu Slido jest opcjonalne, co oznacza, że w wydarzeniu można uczestniczyć również bez korzystania z niego. W przypadku korzystania z tego narzędzia interaktywnego wymagana jest Państwa zgoda na wykorzystanie danych przez firmę sli.do s. r. o. Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia interaktywnego zostaną Państwo przekierowani do zasad ochrony prywatności serwisu Slido (https://www.sli.do/terms#privacy-policy) i będą mogli Państwo wyrazić zgodę na wykorzystanie danych jednym kliknięciem. Następnie narzędzie interakcyjne będzie gotowe do użycia. Dane zostaną przesłane dopiero po wyrażeniu przez Państwa zgody. W ustawieniach Slido mogą Państwo zanonimizować swoje dane (z wyjątkiem adresu IP). Jest to zdecydowanie zalecane. W odniesieniu do opcjonalnego korzystania z narzędzia interakcyjnego Slido Państwa zgoda opiera się na art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcy danych
W orzeczeniu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-311/18 („Schrems II”) Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał za nieważną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dotyczącą Tarczy Prywatności UE–USA (decyzja w sprawie Tarczy Prywatności 2016/1250). Trybunał stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zapewniają poziomu ochrony danych zasadniczo porównywalnego z europejskimi standardami ochrony danych. W związku z tym nie istnieje ważna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dotycząca przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych w rozumieniu art. 45 ust. 1 i 3 RODO. Ponadto nie istnieją tzw. odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 i 3 RODO. Potencjalne ryzyko związane z takimi przekazami danych w sytuacji braku decyzji o adekwatności oraz odpowiednich zabezpieczeń wynika w szczególności z faktu, że nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dostawca może zostać zobowiązany do udzielenia organom rządowym dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
W związku z tym dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, które przetwarzają je lub wykorzystują do własnych celów. Prawa osób, których dane dotyczą, mogą nie być możliwe do wyegzekwowania.