Wybierz kraj
OMD6000-R2100-B16-2V15 2-D LiDAR Sensor
Multi-ray LED scanner for measuring the distance to an object, measuring method: PRT, measuring range: up to 6 m on white, 2x M12 plugs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Distance measurement using object
- Two-dimensional measurement with no moving parts
- Measurement using eye-safe LED technology
- 88° scanning angle
- CANopen interface
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR