Wybierz kraj
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S 2-D LiDAR Sensor
R2300, 2-D LiDAR sensor for object detection and positioning, measuring range to object up to 10 m, Ethernet
Najważniejsze zalety w skrócie
- High angle resolution
- Can be aligned using an integrated pilot laser
- Infrared light
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Compact design
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S
| Measuring range | 0.2 ... 4 m (black 10%) 0.2 ... 10 m (white 90%) | ||||||||||||||||||||||
| Reference target | Kodak white (90%) | ||||||||||||||||||||||
| Light source | laser diode | ||||||||||||||||||||||
| Laser nominal ratings | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| Scan rate | 100 Hz 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Scanning zone | 100° horizontal | ||||||||||||||||||||||
| Diameter of the light spot | 25 mm x 100 mm at 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Filter | Maximum, average, median | ||||||||||||||||||||||
| Ambient light limit | 60000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 75 a | |
| Mission Time (TM) | 10 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | LED green | |
| Data flow indicator | LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link | |
| Function indicator | LED red: fault | |
| Control elements | none | |
| Parameterization indicator | none |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Ripple | 10 % within the supply tolerance | |
| No-load supply current | I0 | ≤ 300 mA / 24 V DC |
| Power consumption | P0 | < 8 W |
| Time delay before availability | tv | < 20 s |
| Interface type | Fast Ethernet | |
| Protocol | HTTP , UDP/IP |
| Input/output type | none |
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Laser safety | EN 60825-1:2014 |
| Measuring speed | 50000 measurements per second | |
| Measured value noise | typ. 30 mm , 1 sigma | |
| Angle resolution | 0.1 ° at 50 Hz | |
| Absolute accuracy | typ. ± 30 mm | |
| Repeat accuracy | < 12 mm |
| Protection class | III (operating voltage 50 V) | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| FDA approval | IEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice 56, dated May 8, 2019. |
| Ambient temperature | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 95 % , no moisture condensation |
| Degree of protection | IP65 | ||||||||||
| Connection | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , shield connected on both sides 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 0.27 kg | ||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | 1.5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Number of mounting holes | 4 , max. thread depth 9 mm | ||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.