Wybierz kraj
OBD15M-R2000-4EP-V1V17 2-D LiDAR Sensor
R2000 Detection, 2-D LiDAR sensor for precise field monitoring, measuring range to object up to 15 m
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4 freely programmable monitoring fields
- 4 inputs/outputs (selectable)
- High angle resolution
- 360°-angle of measurement
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu OBD15M-R2000-4EP-V1V17
| Measuring range | 0.5 ... 5 m (black 10%) 0.2 ... 15 m (white 90 %) 0.2 to 30 m (reflector) | ||||||||||||||||||||||
| Light source | laser diode | ||||||||||||||||||||||
| Light type | modulated visible red light | ||||||||||||||||||||||
| Laser nominal ratings | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| Scan rate | 10 Hz , 20 Hz , 30 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Scanning angle | 360° | ||||||||||||||||||||||
| Diameter of the light spot | < 20 mm at 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Ambient light limit | 50000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 75 a | |
| Mission Time (TM) | 10 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | LED green | |
| Data flow indicator | LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link | |
| Function indicator | LED red: fault Yellow LED: I/Q1 + I/Q2 | |
| Control elements | 2 Button | |
| Parameterization indicator | 24 x 252 pixels , red |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Ripple | 10 % within the supply tolerance | |
| No-load supply current | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
| Power consumption | P0 | < 10 W |
| Time delay before availability | tv | < 40 s |
| Application | Field monitoring | |
| Number of fields | 4 | |
| Response time | 30 ms + 1 Scan duration | |
| Detectable object shape | Almost any | |
| Object size | > 1 mm | |
| Linking fields | Up to 4 x 3 levels |
| Interface type | 4 x switching inputs/outputs (selectable) |
| Input/output type | 4 Inputs/Outputs , Independently configurable , short circuit/reverse polarity protected |
| Switching threshold | low: Ue < 5 V, high: Ue > 10 V |
| Switching threshold | low: Ua < 1.5 V, high: Ua > Ub - 2 V | |
| Switching current | 100 mA per output |
| Product standard | IEC 61000-6-2 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Laser safety | EN 60825-1:2014 |
| Measuring speed | 54000 measurements per second | |
| Angle resolution | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
| Repeat accuracy | < 12 mm |
| Protection class | III | |
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| FDA approval | IEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice 56, dated May 8, 2019. |
| Ambient temperature | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 95 % , no moisture condensation |
| Degree of protection | IP65 | ||||||||||
| Connection | 4-pin, M12x1 connector, A-coded (supply) , 8-pin, M12x1 connector, A-coded (MultiPort) , 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 0.8 kg | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.