Wybierz kraj
OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L 2-D LiDAR Sensor
R2000 HD, 2-D LiDAR sensor for precise measurement tasks and positioning, measuring range to object up to 30 m, Ethernet
Najważniejsze zalety w skrócie
- High operating range
- High angle resolution
- Infrared light
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Flexible measured data filter
Pokaż więcej
Preferowany typ

















Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
| Measuring range | 0.1 ... 10 m (black 10%) 0,1 … 30 m (white 90%) 0.1 … 30 m (reflector) Min. reflectivity 2.5% | ||||||||||||||||||||||
| Light source | laser diode | ||||||||||||||||||||||
| Light type | modulated infrared light | ||||||||||||||||||||||
| Laser nominal ratings | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| Scan rate | 10 ... 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Scanning angle | 360° | ||||||||||||||||||||||
| Diameter of the light spot | 25 mm x 105 mm at 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Filter | Maximum, average, median, reflectivity | ||||||||||||||||||||||
| Ambient light limit | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 75 a | |
| Mission Time (TM) | 10 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | LED green | |
| Data flow indicator | LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link | |
| Function indicator | LED red: fault LED yellow: Q1 + Q2 | |
| Control elements | 2 Button | |
| Parameterization indicator | 24 x 252 pixels , red |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Ripple | 10 % within the supply tolerance | |
| No-load supply current | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
| Power consumption | P0 | < 10 W |
| Time delay before availability | tv | < 40 s |
| Interface type | Fast Ethernet, 2 switching outputs | |
| Protocol | HTTP , TCP/IP and UDP/IP |
| Input/output type | 2 Outputs , Independently configurable , short circuit/reverse polarity protected |
| Switching threshold | low: Ua < 1.5 V, high: Ua > Ub - 2 V | |
| Switching current | 100 mA per output |
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Laser safety | EN 60825-1:2014 |
| Measuring speed | 84000 measurements per second | |
| Measured value noise | typ. ± 10 mm (1 sigma; max 20 mm; 0,1 m ... 8 m) typ. ± 12 mm (1 sigma; max 20 mm; 8 m ... 30 m) with measured value filter deactivated | |
| Angle resolution | 0.042 ° | |
| Absolute accuracy | typ. ± 25 mm | |
| Repeat accuracy | < 12 mm |
| Protection class | III | |
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| FDA approval | IEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice 56, dated May 8, 2019. |
| Ambient temperature | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 95 % , no moisture condensation |
| Degree of protection | IP65 | ||||||||||
| Connection | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 8-pin, M12x1 connector, A-coded (MultiPort) , 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 0.8 kg | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.