Dostępny jest już następca tego produktu.

OBD10M-R2000-4EP-V1V17 2-D LiDAR Sensor

R2000 Detection, 2-D LiDAR sensor for precise field monitoring, measuring range to object up to 10 m

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 freely programmable monitoring fields
  • 4 inputs/outputs (selectable)
  • High angle resolution
  • 360°-angle of measurement
  • Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OBD10M-R2000-4EP-V1V17

Measuring range0.2 ... 3 m (black 10%)
0.2 to 10 m (white 90%)
0.2 to 30 m (reflector)
Light sourcelaser diode
Light typemodulated visible red light
Laser nominal ratings
NoteLASER LIGHT , DO NOT STARE INTO BEAM
Laser class1
Wave length660 nm
Beam divergence1 mrad
Pulse length5 ns
Repetition rate54 kHz
max. pulse energy< 4 nJ
Measuring methodPulse Ranging Technology (PRT)
Scan rate10 Hz , 20 Hz , 30 Hz
Scanning angle360°
Diameter of the light spot< 20 mm at 10 m
Ambient light limit80000 Lux
MTTFd75 a
Mission Time (TM)10 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorLED green
Data flow indicatorLED yellow: active ethernet
LED green: Ethernet link
Function indicatorLED red: fault
Yellow LED: I/Q1 + I/Q2
Control elements2 Button
Parameterization indicator24 x 252 pixels , red
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Ripple10 % within the supply tolerance
No-load supply currentI0≤ 400 mA / 24 V DC
Power consumptionP0< 10 W
Time delay before availabilitytv< 40 s
ApplicationField monitoring
Number of fields4
Response time30 ms + 1 Scan duration
Detectable object shapeAlmost any
Object size> 1 mm
Linking fieldsUp to 4 x 3 levels
Interface type4 x switching inputs/outputs (selectable)
Input/output type4 Inputs/Outputs , Independently configurable , short circuit/reverse polarity protected
Switching thresholdlow: Ue < 5 V,
high: Ue > 10 V
Switching thresholdlow: Ua < 1.5 V,
high: Ua > Ub - 2 V
Switching current100 mA per output
Product standardIEC 61000-6-2
Shock resistanceEN 60068-2-27
Vibration resistanceEN 60068-2-6
Laser safetyEN 60825-1:2014
Measuring speed54000 measurements per second
Angle resolution0,071°; 0,15°; 0,2°
Repeat accuracy< 12 mm
Protection classIII
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
FDA approvalIEC 60825-1:2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice 56, dated May 8, 2019.
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Degree of protectionIP65
Connection4-pin, M12x1 connector, A-coded (supply) ,
8-pin, M12x1 connector, A-coded (MultiPort) ,
4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN)
Material
HousingABS + PC + Aluminum
Optical facePMMA
Massapprox. 0.8 kg
Dimensions
Height116.5 mm
Width106 mm
Length106 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.